text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AHF41836LET12H

Description:  AL.4IND 18IN-36IN ET 12INRAD SSHDW

UPC: 626490305137

Made or assembled in Canada.

Aluminum H-style fitting 4 inches side rail height 18 inches x 36 inches width ladder horizontal expanding tee 12 inches radius with hardware
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 12 pouces

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 pouces x 36 pouces

Hauteur du rail latéral

4 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici