text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AH5418L18120H

Description:  AL STR 4IN 18W LADDER TRAY 10FT

UPC: 626490604643

Made or assembled in Canada.

Series 5 aluminum straight section H-beam cable tray 4 inches side rail height 18 inches width ladder 18 inches rung spacing 120 inches length with hardware
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Application

Écoles, hôpitaux, édifices à bureaux aéroports, casinos, stades et arénas, usines pétrochimiques, usines de fabrication de véhicules automobiles, usines de pâtes et papiers, usines de transformation alimentaire, centrales électriques, raffineries, usines de fabrication, mines

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA, NEMA, NEC, UL
CSA, NEMA, NEC, UL

Dimensions

Largeur

18 po

Longueur

120 pouces

Hauteur du rail latéral

4 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici