text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : A7MM1-150-4NN-EH

Description:  BOT.TERM 2 CABLE TO FLAT

UPC: 783786817580

Bolted Aluminum Connector, Type A7MM1, Bolted Terminal, Two Cables to Flat, One-Cap Design. Cable Size AAC 600-1500, Cable Size ACSR 636-1272, Cable Diameter .891-1.412 inch, 8-1/2 X 3-5/8 inch X 7/8 inch thick. Connectors supplied with clamping hardware in accordance with NEMA standard CC 1. All pads are finished on both sides. EH is for Galvanized Hardware.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac