text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 7MM-100-4NNR

Description:  BRZ BOLTED SUBSTATION TERM STRAIGHT

UPC: 783786768219

Bronze Bolted Substation Terminal - (Straight Tin Plated) - Two Cap Design, Two Cables to Flat, Cable Size 4/0-1000 kcmil, 3 X 3 inch 4-Hole NEMA Flat
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Calibre de conducteur

4/0 to 1000 kcmil

Matériau

Bronze

Fini

étamé

Classifications

Marque de produit

Homac