Catalog No. : 756ETP-L0290
Description: 35KV 600A WINDOW OP NO SEALING KIT
UPC: 75114303644
Descripteurs
|
Catégorie |
Connecteurs électriques |
|
Caractéristiques spéciales |
Includes Sealing Kit |
|
Application |
600 Amps, 35kV |
Spécifications
|
Connexion |
Compression |
|
Calibre de conducteur |
300 SOL/COMPR kcmil , 350 SOL/COMPT kcmil |
|
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
|
Couleur |
Noir |
|
Tension nominale |
35 kV |
|
Ampères |
600 ampères |
|
Isolation |
Oui |
|
Cote de température |
-40 à +65 C |
Classifications
|
Marque de produit |
Elastimold |
|
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
|
Grosseur |
Cable Insulation Diameter 1.180-1.465 inches |