text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 48813CPD-020

Description:  3IN POLAR GARD CONDUIT 20 FT

UPC: 34481002697

20 feet DB/2 PVC, Rigid, Black, conduit designed for use in concrete encased or masonry and direct burial applications. Nominal size 3 inch. CSA Certified. Outside Diameter 3.25 inch.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Application

For Use In Concrete Encased or Masonry and Direct Burial Applications

Spécifications

Matériau

PVC

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Carlon

Standard

CSA

Dimensions

Grosseur nominale

3 po

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici