text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 2102-NSN

Description:  METER SOCKET, 6 JAW

UPC: 783786053742

Series 2102 Meter Socket with two 1 inch hubs and ground wire, Snap action sealing ring. standard socket only - wall-mount. 6-Jaw, No Hub Plug Option
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Socles de compteurs résidentiels - simples

Caractéristiques spéciales

Conçu pour une installation plus rapide et plus facile

Application

Pour service public

Spécifications

Tension nominale

600 V

Cosse

Type de vis de réglage pour conducteurs jusqu'à #2

Montage

Mural

Enceinte

Fonte d'aluminium

Ampères

100 ampères

Classifications

Marque de produit

Joslyn

Dimensions

Grosseur

2,63 pouces (66 millimètres) profondeur