Alternate Catalog No. : A3PP42-6L5R-01
n° de catalogue : 1SQA009289R0001
Description: PB MAINT P-P 44MM 120V XFMR RED 1NC
UPC: 783166991701
A3 30mm Pilot Device, Pushbutton, 2 Position, Maintained Push-Pull,44mm Mushroom Cap,,120V /6V transformer,Red Cap,1NC
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/pilot-devices
Descripteurs
|
Catégorie |
A3 – 30mm Pilot Devices |
Spécifications
|
Sub-Category |
Pushbutton |
|
Operator |
2 Pos: Maintained Push-Pull |
|
Cap |
Mushroom |
|
Color |
Red |
|
Voltage |
120V Transformer |
|
Contacts |
1NC |
Ordering
|
Customs Tariff Number |
85365011 |