text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : A3PB41-600B-01

n° de catalogue : 1SQA009122R0001

Description:  PB MOM 44MM MUSH BLACK 1NC

UPC: 783166990032

A3 30mm Pilot Device, Pushbutton, 2 Position, Momentary,44mm Mushroom Cap,,,Black Cap,1NC
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  https://new.abb.com/low-voltage/products/pilot-devices

Descripteurs

Catégorie

A3 – 30mm Pilot Devices

Spécifications

Sub-Category

Pushbutton

Operator

2 Pos: Momentary

Cap

Mushroom

Color

Black

Contacts

1NC

Ordering

Customs Tariff Number

85365011