text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : PSLE-185

n° de catalogue : 1SFA899221R1002

Description:  TERMINAL KIT FOR PSE142-170, PSTX142-170

UPC: 7320500476741

Pour plus d’informations, visitez:  https://new.abb.com/low-voltage/products/softstarters-new

Descripteurs

Catégorie

Softstarter - Open (PSE)

Spécifications

Product Type

Accessories

Height (Inches)

0

Width (Inches)

0

Depth (Inches)

0

Dimensions

Weight (lb)

0.75