Alternate Catalog No. : PS-FBPA
n° de catalogue : 1SFA896312R1002
Description: PSE/PSR FIELDBUS PLUG ADAPTER
UPC: 7320500400883
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/softstarters-new
Descripteurs
Catégorie |
Softstarter - Open (PSTX) |
Spécifications
Product Type |
Accessories |
Height (Inches) |
0 |
Width (Inches) |
0 |
Depth (Inches) |
0 |
Dimensions
Weight (lb) |
0.13 |