Alternate Catalog No. : XT7LU480EZFF000XXX
No. Art. : 1SDX066048R1
Description: XT7L 1200 E.GHI-TCH LSIG RP800 4pUL
UPC: 8057558130484
Circuit breaker Tmax XT7L 800A UL/CSA Fixed 4-pole with front terminals and lever operating mechanism and Ekip G Hi-Touch LSIG trip unit
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt
Descripteurs
Category |
SACE Tmax XT |
Caractéristiques
Bloc déclencheur / type de protection |
Ekip G Hi-Touch LSIG |
Product Main Type |
SACE Tmax XT |
Frame size |
XT7 |
Extended Product Type |
XT7 800 Ekip G Hi-Touch LSIG 4P F F UL |
Normes |
UL |
Rated Current |
800 A |
Interruption Rating |
L (100kA @480VAC) |
Number of Poles |
4 |
Approbations
Certification |
UL |