Alternate Catalog No. : XT5LU425AQFF000XXX
n° de catalogue : 1SDX036662R1
Description: XT5L 400 E.TCH LSIG 250 4p UL
UPC: 8056221736626
Circuit breaker Tmax XT5L 250A UL/CSA Fixed 4-pole with front terminals and lever operating mechanism and Ekip Touch LSIG trip unit
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt
Descripteurs
Catégorie |
SACE Tmax XT |
Spécifications
Trip Unit |
Ekip Touch LSIG |
Product Main Type |
SACE Tmax XT |
Frame size |
XT5 |
Extended Product Type |
XT5 250 Ekip Touch LSIG 4P F F UL |
Standards |
UL |
Rated Current |
250 A |
Interruption Rating |
L (100kA @480VAC) |
Number of Poles |
4 |
Approvals
Certification |
UL |