Alternate Catalog No. : KXT5MOEE110-125
n° de catalogue : 1SDA104903R1
Description: MOE-E XT5 110...125V AC/DC
UPC: 8015644069957
MOTOR OPERATOR 110...125V AC-DC FOR REMOTE CONTROL MODBUS FOR EKIP TOUCH/HI-TOUCH WITH EKIP COM XT5
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt
Descripteurs
Catégorie |
SACE Tmax XT |
Spécifications
Accessory Type |
Motor Operator |
Product Main Type |
Accessories - Manual and Electrical Operators |
Frame size |
XT5 |
Extended Product Type |
MOE-E XT5 110...125V AC/DC |
Standards |
IEC |
Rated Voltage (V) |
110…125 V AC |
Approvals
Certification |
IEC |