Alternate Catalog No. : KXT5MOE380
n° de catalogue : 1SDA104887R1
Description: MOE XT5 380V AC Auto-Reset
UPC: 8056221027151
MOTOR OPERATOR 380V AC XT5
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt
Descripteurs
Catégorie |
SACE Tmax XT |
Spécifications
Accessory Type |
Motor Operator |
Product Main Type |
Accessories - Manual and Electrical Operators |
Frame size |
XT5 |
Extended Product Type |
MOE XT5 380V AC |
Standards |
IEC |
Rated Voltage (V) |
380 V AC |
Approvals
Certification |
IEC |