Alternate Catalog No. : XT4VE3012MFF000XXX
n° de catalogue : 1SDA101955R1
Description: XT4V 160 MA 12,5 Im=62,5...125 3p F F
UPC: 8056221019996
C.BREAKER TMAX XT4V 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND MAGNETIC RELEASE MA Iu 12,5 A I3=62,5...125 A
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt
Descripteurs
Catégorie |
SACE Tmax XT |
Spécifications
Trip Unit |
MA (MCP) |
Product Main Type |
SACE Tmax XT |
Frame size |
XT4 |
Extended Product Type |
XT4V 160 MA 12,5 Im=62,5...125 3p F F |
Standards |
IEC |
Rated Current |
12.5 A |
Interruption Rating |
V |
Number of Poles |
3 |
Approvals
Certification |
IEC 6947 |