Alternate Catalog No. : XT3NU3100AFF000XXX
n° de catalogue : 1SDA075113R1
Description: XT3N 225 TMF 100-1000 3P F F UL/CSA
UPC: 8015644790905
XT3N 225 TMF 100-1000 3p F F UL/CSA
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt
Descripteurs
Catégorie |
SACE Tmax XT |
Spécifications
Trip Unit |
TMF |
Product Main Type |
SACE Tmax XT |
Frame size |
XT3 |
Extended Product Type |
XT3N 225 TMF 100-1000 3p F F UL/CSA |
Standards |
UL |
Rated Voltage (V) |
600Y/347 V |
Rated Current |
100 A |
Interruption Rating |
N (25kA @480VAC) |
Number of Poles |
3 |
Approvals
Certification |
UL |