Alternate Catalog No. : KXT2ECT100
n° de catalogue : 1SDA069143R1
Description: CT EXT NEUTRAL 100A XT2
UPC: 8015644698447
CI 100 A FOR EXTERNAL NEUTRAL XT2
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt
Descripteurs
Catégorie |
SACE Tmax XT |
Spécifications
Product Main Type |
Accessories - Other |
Frame size |
XT2 |
Extended Product Type |
TA NEUTRO EXT 100A XT2 |
Standards |
IEC |
Approvals
Certification |
IEC 6947-2 |