Alternate Catalog No. : XT4NE3040BFF000XXX
n° de catalogue : 1SDA068083R1
Description: XT4N 160 TMA 40-400 3P F F
UPC: 8015644019761
C.BREAKER TMAX XT4N 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 40 I3=200...400 A
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt
Descripteurs
Catégorie |
SACE Tmax XT |
Spécifications
Trip Unit |
TMA |
Product Main Type |
SACE Tmax XT |
Frame size |
XT4 |
Extended Product Type |
XT4N 160 TMA 40-400 3p F F |
Standards |
IEC |
Rated Voltage (V) |
690 V |
Rated Current |
40 A |
Interruption Rating |
N |
Number of Poles |
3 |
Approvals
Certification |
IEC |