Alternate Catalog No. : KXT3ERCINST-4
n° de catalogue : 1SDA067129R1
Description: RC INST X XT3 4P F
UPC: 8015644010362
RESIDUAL CURRENT RELEASE RC INST HV 85...690V AC FOR C.BREAK. FIXED FOUR-POLE XT3
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt
Descripteurs
Catégorie |
SACE Tmax XT |
Spécifications
Accessory Type |
Residual Current Device |
Product Main Type |
Accessories - Other |
Frame size |
XT3 |
Extended Product Type |
RC Inst HV 85...690Vac XT3 4p F |
Standards |
IEC |
Number of Poles |
4 |
Approvals
Certification |
IEC 6947-2 |