Alternate Catalog No. : KXT4ECT63
n° de catalogue : 1SDA066976R1
Description: CT EXT NEUTRAL 63A XT4
UPC: 8015644008826
CI 63 A FOR EXTERNAL NEUTRAL XT4
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt
Descripteurs
Catégorie |
SACE Tmax XT |
Spécifications
Product Main Type |
Accessories - Other |
Frame size |
XT4 |
Extended Product Type |
TA NEUTRO EXT 63A XT4 |
Standards |
IEC |
Approvals
Certification |
IEC 6947-2 |