text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 06PRE72WU/2LA

Description:  NP-UNIT 06V72W WHST C/W 4W-LED AD

UPC: 787321167642

Battery Unit, Battery Type: lead-calcium, Battery Wattage (W): 72, 120/347VAC, Voltage DC: 6V, self-powered, wall mount, Colour: factory white, two lamps, Lamp Type: MR16 LED, Lamp Voltage: 6V, Lamp Wattage: 4W, diagnostics, audible, MR16 LED, 6V-4W, Head Style: shielded, Battery Run Time (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence