text.skipToContent
text.skipToNavigation
Header Top Menu
Search
Quick links
Main navigation
Search
Quick links
Main navigation
Accueil
Connexions et mise à la terre
Sta-Kon
Épissures à compression pour fils ou câbles
Épissures à compression pour fils ou câbles
Affinez vos résultats
Comparer
produits correspondant à vos sélections
Afficher
par page
Page
de
Image
n° de catalogue
Description
Comparer
effacer
Affinez vos résultats
–
+
Sub Brand
Sub Brand
–
Catamount
Dragon Tooth
Conductor Range
Conductor Range
–
1/0 AWG
6
8
12-10
16-14
22-16
22-16 AWG
22-18
22-20
300 kcmil
400 kcmil
500 kcmil
#4 AWG
... +
Material
Material
–
Brass with Copper Sleeve
Copper
Copper Alloy
Vous pouvez comparer jusqu’à 4 produits.