text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : EP102ULC03

Artikelnr. : 686886  |  Typebez. : EP102ULC03

Beschreibung:  EP100 UL Leitungsschutzschalter 2P 3A C GE

EAN: 5413656868866

  • Sicher und zuverlässig
    • Höchster Isolationsgrad IP20
    • Knebelsperre
    • Plombierbare Anschlüsse
  • Anwenderfreundlich
  • Multifunktional
    • Anbau des Fernantriebs beidseitig möglich
    • Ein Gerättyp für alle Hauptfunktionen
    • Fernauslöser und Unterspannungsauslöser
    • Hilfsfunktionen
  • Einfach zu installieren
    • Sowohl Stift- als auch Gabelanschlüsse verwendbar
    • Hohes Anzugdrehmoment 4,5 Nm
    • Großzügig dimensionierte Anschlußklemmen Leitungsschutzschalter 35mm²
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Weitere Informationen auf:  industrialsolutions.de.abb.com

Deskriptoren

Category

Leitungsschutzschalter

Familie

Leitungsschutz

Spezifikationen

In (A)

3

Number of Poles

2P

Teilungseinheiten (2)

2

Auslösekarakteristik

C (5-10 In)

Gruppe

ElfaPlus

Unterauswahl

Gewerbe - Industrie

Schalter

EP100 UL : 10kA - Recognized UL1077

Anschlüsse oben

Schraube

Anschlüsse unter

Schraube

Normen (2)

10kA hauswirtschaftlich BS EN 60898
10kA UL1077
15-40kA industriell BS EN 60947-2

AC/DC

AC

Logo

GE

Bemessungspannung

277 V / 480 V

Fehlerstromschaltvermögen (kA)

10

Kurzschlußselektivität

3

Anschlußquerschnitte: max (mm²)

25-35 mm²

Elektrische Schaltlebensdauer

20000/10000

Minimale Betriebsspannung

12 V

Anschlußquerschnitte: min (mm²)

0.75 / 1 mm²

Klimatfestigkeit

95%RH bei 55°C

Klassifikationen

Approbationen

CCC
CE
CSA
EAC
UR
VDE
VDE

ETIM 5.0

EC000042 - Leitungsschutzschalter

ETIM 6.0

EC000042 - Leitungsschutzschalter

ETIM 7.0

EC000042 - Leitungsschutzschalter

Maße

Gewicht

0.250 kg

Package Information

Verpackungseinheit (3)

6

Operating Performance

Umgebungstemperatur (3)

-25°C / 55°C