text.skipToContent text.skipToNavigation

Artikelnr. : 406353  |  Typebez. : B13WRI4PF

Beschreibung:  Verriegelung - 1 von 3 Schaltern, Baugröße 1/2, 4 p, Festeinbau, Stangen

EAN:

Diese Verriegelung ermöglicht die gegenseitige Verriegelung von drei M-PACT Leistungsschaltern unterschiedlicher Baugröße, Polzahl und Bemessungsströmen in Festeinbau oder Ausfahrtechnik seitlich oder übereinander angeordnet. Die rechtsseitig montierten Verriegelungsblöcke werden entweder über Bowdenzüge oder Verriegelungsstangen (Schalteranordnung nur übereinander) miteinander verbunden Max. mögliche Kabellängen: 1,0 m, 1,6 m, 2,0 m. Größere Längen auf Anfrage.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Weitere Informationen auf:  industrialsolutions.de.abb.com

Deskriptoren

Category

Offene Leistungsschalter

Spezifikationen

Auswahl

Offener Leistungsschalter

Unterauswahl

Zubehör

Typ (2)

Verriegelung - 1 von 3 Schaltern

Pole

4

Art der Montage

Festeinbau

Stangen/Bowdenzug

Stange

Art des Zubehör

Mechanische Verriegelungsmöglichkeit

Verpackungseinheit

1

Klassifikationen

ETIM 5.0

EC000228 - Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz

ETIM 6.0

EC000228 - Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz

ETIM 7.0

EC000228 - Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz