- Startseite
- Leistungskomponenten
- Schütze
Schütze
Produkte stimmen mit Ihren Kriterien überein
Anzeige
pro Seite
Seite
von
| Bild | Artikelnr. | Typebez. | Beschreibung |
|---|
Klasse
Klasse–
Art des Zubehör
Art des Zubehör–
Category
Category–
- ... +
Auswahl
Auswahl–
- ... +
Gebrauchskatagorie
Gebrauchskatagorie–
Anzahl der Hauptkontakte
Anzahl der Hauptkontakte–
Unterauswahl
Unterauswahl–
- ... +
Spannung
Spannung–
Spulenspannung: AC Doppelfreq.spule (50-60Hz)
Spulenspannung: AC Doppelfreq.spule (50-60Hz)–
Spulenspannung: DC
Spulenspannung: DC–
Anschluß (2)
Anschluß (2)–
Spulenspannung: AC (50 Hz)
Spulenspannung: AC (50 Hz)–
Thermischer Strom Ithe
Thermischer Strom Ithe–
Nicht induktive Last AC1 (2)
Nicht induktive Last AC1 (2)–
- ... +
Spulenspannung: AC (60 Hz)
Spulenspannung: AC (60 Hz)–
Elektrische Lebensdauer AC1
Elektrische Lebensdauer AC1–
Tensões norm.: CA/CC (V) com módulo electrónico (50-60Hz)
Tensões norm.: CA/CC (V) com módulo electrónico (50-60Hz)–
Elektrische Lebensdauer AC3
Elektrische Lebensdauer AC3–
Hilfskontakte
Hilfskontakte–
- ... +
Hauptkontakte
Hauptkontakte–
Für Schütz (2)
Für Schütz (2)–
Befestigung
Befestigung–
Kontakte
Kontakte–
- ... +
Frequenz Spulenspannung: AC
Frequenz Spulenspannung: AC–
Gruppe
Gruppe–
Spulenspannung: AC
Spulenspannung: AC–
- ... +
Anscluß
Anscluß–
Motoren 440V, 3-phasig 50/60Hz AC3
Motoren 440V, 3-phasig 50/60Hz AC3–
Typ (2)
Typ (2)–
Frequenz Spulenspannung: Wechselstrombetätigung (2)
Frequenz Spulenspannung: Wechselstrombetätigung (2)–
Sie können bis zu 4 Produkte miteinander vergleichen.