text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Hoofdmenu

Languages

België

Ref. Nr. : 890820  |  Art. Nr. : 011000300095

Omschrijving:  Profiel 250mm type UB

EAN: 5412348908200

Kastbreedte: 300 mm
DIN 46.277/bl.3
Meer bekijken Minder bekijken
Ga voor meer info naar:  industrialsolutions.be.abb.com

Omschrijvingen

Category

Dozen en kasten

Familienaam

Algemeen toebehoren

Specificaties

Kasttype

Algemeen toebehoren

Product/Toebehoren

Toebehoren

Product- / Toebehorenfunctionaliteit

Profielen

Type

UB

Klassificaties

ETIM 5.0

EC002625 - Montagetoebehoren voor schakelkast

ETIM 6.0

EC002625 - Montagetoebehoren voor schakelkast

ETIM 7.0

EC002518 - Profiel (airco schakelkast)

Afmetingen

Breedte

250.0 mm

Package Information

Verpakkingseenheid (3)

10