text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Hoofdmenu

Languages

België

Ref. Nr. : 890509  |  Art. Nr. : 16200190000

Omschrijving:  Klemmenkast APO 11 95-120-150mm²

EAN: 5412348905094

De kast bevat:
  • een montageplaat
  • vier inlegklemmen (011/40099-003) met rubber isolatiekap (011/40099- 040), met aansluitbereik van drie Cu- of Alu-kabels van 95 tot 150 mm?. Elke kabel wordt afzonderlijk geklemd. Aftakmogelijkheid per klem: vier kabels van 4 tot 25 mm? (Cu)
  • een aardklem (011/40099-023). Aansluitbereik: drie Cu- of Alu-kabels van 35 tot 70 mm?. Aftakmogelijkheid: vier kabels van 4 tot 16 mm? (Cu)
  • drie kabeltrekontlastingen voor kabel tot 4 x 150 mm?.
De onderwand is voorzien van twee rubber ingangen voor kabel tot 4 x 150 mm?. De bovenwand is voorzien van ? rubber ingang voor kabel tot 4 x 150 mm?. De zijwanden zijn gesloten doch kunnen uitgerust worden met pakkingbussen voor de vertrekkende kabels. Bodem en deksel zijn vervaardigd uit glasvezelversterkte polyester.
Meer bekijken Minder bekijken
Ga voor meer info naar:  industrialsolutions.be.abb.com

Omschrijvingen

Category

Klein installatiemateriaal

Specificaties

Serie

Klemmenkasten

Reeks

APO 11 - 95-120-150 mm²

Verpakking

1

Klassificaties

ETIM 5.0

EC002600 - Doos, behuizing voor montage op de wand/plafond

ETIM 6.0

EC002600 - Doos, behuizing voor montage op de wand/plafond

ETIM 7.0

EC002600 - Doos, behuizing voor montage op de wand/plafond

Afmetingen

Gewicht

10.760 kg