text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Hoofdmenu

Languages

België

Ref. Nr. : 890508  |  Art. Nr. : 16200189000

Omschrijving:  Klemmenkast APO 41 35-50-150mm²

EAN: 5412348905087

De kast bevat:
  • een montageplaat
  • vijf inlegklemmen (011/40099-023) waarvan ? gebruikt wordt als aardklem. Vier zijn uitgerust met een rubber isolatiekap (011/40099-042). Aansluitbereik: drie Cu- of Alu-kabels van 35 tot 70 mm?. Elke kabel wordt afzonderlijk geklemd. Aftakmogelijkheid per klem: vier kabels van 4 tot 16 mm? (Cu)


Drie wanden zijn voorzien van een rubber ingang voor kabel tot 4 x 70 mm?. De andere wand is gesloten doch kan uitgerust worden met pakkingbussen voor de vertrekkende kabels. Bodem en deksel zijn vervaardigd uit glasvezelversterkte polyester.
Meer bekijken Minder bekijken
Ga voor meer info naar:  industrialsolutions.be.abb.com

Omschrijvingen

Category

Klein installatiemateriaal

Specificaties

Serie

Klemmenkasten

Reeks

APO 41 - 35-50-70 mm²

Verpakking

1

Klassificaties

ETIM 5.0

EC002600 - Doos, behuizing voor montage op de wand/plafond

ETIM 6.0

EC002600 - Doos, behuizing voor montage op de wand/plafond

ETIM 7.0

EC002600 - Doos, behuizing voor montage op de wand/plafond

Afmetingen

Gewicht

5.300 kg