Ref. Nr. : 883970 | Art. Nr. : FBF6
Omschrijving: Afdekplaat Record Plus FD en FE, l=1200 mm
EAN: 5412348839702
Geïsoleerd railsysteem 60mm
Record Plus vermogenschakelaars kunnen met gewone middelen snel en eenvoudig worden geïnstalleerd. De apparaten kunnen met schroeven worden bevestigd op een montageplaat of op een symmetrische DIN-rail worden geklikt en worden aangesloten met rails koperband of kabels met of zonder kabelschoen. Als de montage en de aansluiting van de vermogenschakelaar echter kan worden teruggebracht tot enkele eenvoudige, automatiseerbare taken, wordt de installatie eenvoudiger en kostenbewuster.
Volgens deze principes heeft GE Power Controls een uniek systeem ontwikkeld waarmee de gebruiker de vermogenschakelaar kan monteren en aansluiten vóór de installatie. De Record Plus vermogenschakelaar met inbegrip van zijn aansluitelementen en -kappen wordt eenvoudig op de adapter vastgezet met 2 bijgeleverde schroeven en de 3 of 4 bovenaansluitingen worden vastgeschroefd. De onderaansluiting kan gebeuren voor plaatsing op de adaptor. Eens de adaptor gemonteerd, wordt hij gewoon schroefloos ingehaakt op een 3P of 4P railsysteem 60mm dat reeds in de schakelkast geïnstalleerd is.
Record Plus vermogenschakelaars kunnen met gewone middelen snel en eenvoudig worden geïnstalleerd. De apparaten kunnen met schroeven worden bevestigd op een montageplaat of op een symmetrische DIN-rail worden geklikt en worden aangesloten met rails koperband of kabels met of zonder kabelschoen. Als de montage en de aansluiting van de vermogenschakelaar echter kan worden teruggebracht tot enkele eenvoudige, automatiseerbare taken, wordt de installatie eenvoudiger en kostenbewuster.
Volgens deze principes heeft GE Power Controls een uniek systeem ontwikkeld waarmee de gebruiker de vermogenschakelaar kan monteren en aansluiten vóór de installatie. De Record Plus vermogenschakelaar met inbegrip van zijn aansluitelementen en -kappen wordt eenvoudig op de adapter vastgezet met 2 bijgeleverde schroeven en de 3 of 4 bovenaansluitingen worden vastgeschroefd. De onderaansluiting kan gebeuren voor plaatsing op de adaptor. Eens de adaptor gemonteerd, wordt hij gewoon schroefloos ingehaakt op een 3P of 4P railsysteem 60mm dat reeds in de schakelkast geïnstalleerd is.
Meer bekijken
Minder bekijken
Ga voor meer info naar:
industrialsolutions.be.abb.com
Omschrijvingen
Category |
Vermogensschakelaars |
Specificaties
Series |
Railsystemen |
Reeks |
Installatie |
Number of Poles |
3P / 4P |
Bouwgrootte (2) |
Bouwgrootte D - Bouwgrootte E |
Type toebehoren |
Railsysteem |
Toebehoren - details |
Vulstrip voor afdekplaat uitsnijding 64mm 1m |
Klassificaties
ETIM 5.0 |
EC002498 - Toebehoren voor LS-schakeltechniek |
ETIM 6.0 |
EC002498 - Toebehoren voor LS-schakeltechniek |
ETIM 7.0 |
EC002498 - Toebehoren voor LS-schakeltechniek |
Afmetingen
Gewicht |
0.150 kg |
Package Information
Verpakkingseenheid (3) |
1 |
Voor meer documentatie: Bezoek onze bibliotheek om technische documentatie, specificaties, catalogen, brochures, 3D's,... terug te vinden