Ref. Nr. : 858043 | Art. Nr. : 011042150110
Omschrijving: Cu 12x5 M5, Inom=250A L=969mm
EAN: 5412348580437
- Verticale en horizontale opstelling
- Set van 2 stuks, bevestigingsonderdelen inbegrepen
- 250A (15kA eff. - 0,3 s.)
- Rail 12 x 5
- Getapte boring M5
- Lengte 958 mm
Meer bekijken
Minder bekijken
Ga voor meer info naar:
industrialsolutions.be.abb.com
Omschrijvingen
|
Category |
Systeemkasten |
|
Familienaam |
QuiXtra 630 |
Specificaties
|
Kasttype |
Kast |
|
Grondstoffen |
Koper |
|
Product/Toebehoren |
Toebehoren |
|
Product- / Toebehorenfunctionaliteit |
Railklemmen |
|
Metrische grootte |
M5 |
|
Type |
Koperrails |
Klassificaties
|
ETIM 5.0 |
EC000261 - Schakelkast (niet uitgerust) |
|
ETIM 6.0 |
EC000261 - Schakelkast (niet uitgerust) |
|
ETIM 7.0 |
EC001522 - Verzamelrail |
Afmetingen
|
Hoogte |
12 mm |
|
Breedte |
5 mm |
|
Diepte |
958 mm |
Package Information
|
Verpakkingseenheid (3) |
1 |
Voor meer documentatie: Bezoek onze bibliotheek om technische documentatie, specificaties, catalogen, brochures, 3D's,... terug te vinden