Alternate Catalog No. : E010065099
Ref. Nr. : 856006 | Art. Nr. : E/010065-099
Omschrijving: APO 61 bodem RAL7035
EAN: 5412348560064
Omschrijvingen
Category |
Dozen en kasten |
Familienaam |
APO |
Specificaties
Kasttype |
Doos |
Totale isolatie |
Ja |
Grondstoffen |
Warm geperste, glasvezelversterkte polyester |
Product/Toebehoren |
Product |
Product- / Toebehorenfunctionaliteit |
Sokkel met volle zijwanden |
Normen |
EN/IEC 61439-2 |
Type |
APO 61 |
Interne hoogte |
581 mm |
Interne breedte |
280 mm |
Type bodem |
Met volle zijwanden |
Kleur |
RAL 7035 |
Volume |
0.023400 m3 |
Klassificaties
Keurmerken |
UL |
ETIM 5.0 |
EC000058 - Installatiekast leeg/lege behuizing |
ETIM 6.0 |
EC000058 - Installatiekast leeg/lege behuizing |
ETIM 7.0 |
EC000058 - Installatiekast leeg/lege behuizing |
Afmetingen
Hoogte |
600.0 mm |
Breedte |
300.0 mm |
Diepte |
130.0 mm |
Package Information
Verpakkingseenheid (3) |
2 |