Ref. Nr. : 853137 | Art. Nr. : 025025320130
Omschrijving: VMS32V lastscheiderkast voor Dilos 1
EAN: 5412348531378
- bodem vier zijden open
- DIN-rail met aardingsklem(VMS 32)
- montageplaat met getapte gaten met aardrail (VMS 33 - VMS 43)
- doorzichtig deksel met boring en schroeven
- verlengas en handgreep
Omschrijvingen
Category |
Dozen en kasten |
Familienaam |
VMS |
IK |
IK08 |
Specificaties
Kasttype |
Doos |
Totale isolatie |
Ja |
Grondstoffen |
Polycarbonaat |
Omgevingscondities (2) |
Beperkt buiten |
Installatie |
Wandbevestiging |
IP |
Maximum IP65 |
Product/Toebehoren |
Product |
Product- / Toebehorenfunctionaliteit |
Kast (doos) met handgreep voor lastscheidingsschakelaar |
Deur/Deksel (2) |
Polycarbonaat deksel |
Deur/Deksel - vol/met venster |
Met venster |
Normen |
BS 5486 Part 1 |
Type |
VMS 32 |
Soort voorgemonteerde eenheden |
DILOS 1 |
Soort sluitingsmechanisme |
Met handgreep |
Type bodem |
Met vier open zijwanden |
Nominale stroom |
100 A |
Number of Poles |
3P |
Schroeven / Scharnieren / Bouten |
Schroeven |
Kleur |
RAL 7035 |
Volume |
0.012672 m3 |
Klassificaties
Keurmerken |
CSA |
ETIM 5.0 |
EC000261 - Schakelkast (niet uitgerust) |
ETIM 6.0 |
EC002288 - Huishoudelijk verdeelbord uitgerust |
ETIM 7.0 |
EC002288 - Huishoudelijk verdeelbord uitgerust |
Afmetingen
Hoogte |
320.0 mm |
Breedte |
220.0 mm |
Diepte |
180.0 mm |
Package Information
Verpakkingseenheid (3) |
1 |