text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Hoofdmenu

Languages

België

Ref. Nr. : 843070  |  Art. Nr. : 015400020140

Omschrijving:  Montageplaat pertinax EH3/AP-20

EAN: 5412348430701

Toebehoren voor: voetpadkasten type EH3 en EH3/GD
Meer bekijken Minder bekijken
Ga voor meer info naar:  industrialsolutions.be.abb.com

Omschrijvingen

Category

Dozen en kasten

Familienaam

EH3

Specificaties

Kasttype

Voetpadkast

Grondstoffen

Pertinax

Product/Toebehoren

Product

Product- / Toebehorenfunctionaliteit

Opbouwmontageplaat

Voetpadkast DIN-grootte

DIN 0

Klassificaties

ETIM 5.0

EC000261 - Schakelkast (niet uitgerust)

ETIM 6.0

EC000261 - Schakelkast (niet uitgerust)

ETIM 7.0

EC000213 - Montageplaat voor distributiebord

Afmetingen

Hoogte

915.0 mm

Breedte

485.0 mm

Diepte

5.0 mm

Package Information

Verpakkingseenheid (3)

1