text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Hoofdmenu

Languages

België

Ref. Nr. : 831054  |  Art. Nr. : 020054054142

Omschrijving:  ARIA 54 montageplaat (pertinax)

EAN: 5412348310546

Pertinax 5 mm
Meer bekijken Minder bekijken
Ga voor meer info naar:  industrialsolutions.be.abb.com

Omschrijvingen

Category

Dozen en kasten

Familienaam

ARIA

Specificaties

Kasttype

Kast

Grondstoffen

Pertinax

Product/Toebehoren

Toebehoren

Product- / Toebehorenfunctionaliteit

Opbouwmontageplaat

Type

ARIA 54

Hoogte montageplaat

450 mm

Breedte montageplaat

350 mm

Diepte montageplaat

5.0 mm

Klassificaties

ETIM 5.0

EC000213 - Montageplaat voor distributiebord

ETIM 6.0

EC000213 - Montageplaat voor distributiebord

ETIM 7.0

EC000213 - Montageplaat voor distributiebord

Package Information

Verpakkingseenheid (3)

1

CAD-bestanden downloaden
© copyright TraceParts S.A.S. 1990-2018 - All rights reserved.  Algemene gebruiksvoorwaarden en privacybeleid - GDPR-conformiteit