text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Hoofdmenu

Languages

België

Ref. Nr. : 811516  |  Art. Nr. : 450000557010

Omschrijving:  Documenthouder DIN A4

EAN: 5412348115165

DIN A4 - B x H = 325 x 180 mm
Meer bekijken Minder bekijken
Ga voor meer info naar:  industrialsolutions.be.abb.com

Omschrijvingen

Category

Dozen en kasten

Familienaam

Algemeen toebehoren
QuiXtra 630
QuiXtra 4000

Specificaties

Kasttype

Algemeen toebehoren
Systeemkast

Grondstoffen

Lexan

Omgevingscondities (2)

Binnenopstelling

Product/Toebehoren

Toebehoren

Product- / Toebehorenfunctionaliteit

Documenthouder

Normen

IEC 61439-2

Kleur

Lexan (transparant)

Klassificaties

Keurmerken

DEKRA

ETIM 5.0

EC002625 - Montagetoebehoren voor schakelkast

ETIM 6.0

EC002625 - Montagetoebehoren voor schakelkast

ETIM 7.0

EC000317 - Documentenhouder voor (verdeel)bord

Afmetingen

Hoogte

180.0 mm

Breedte

325.0 mm

Package Information

Verpakkingseenheid (3)

1