text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Hoofdmenu

Languages

België

Ref. Nr. : 730255  |  Art. Nr. : 027061910002

Omschrijving:  Koppeling + verlengas 200mm zwart DILOS 1/2

EAN: 3390207302555

Bedieningsgreep voor deksel of scharnierende deur met verlengas - IP65
Meer bekijken Minder bekijken
Ga voor meer info naar:  industrialsolutions.be.abb.com

Omschrijvingen

Category

Lastscheidingsschakelaars

Detail

H = 55 mm, verlengas L= 200 mm

Specificaties

Series

Toebehoren - DILOS / FULOS

Reeks

Bedieningsgreep voor deksel of scharnierende deur

Voor type

DILOS 1
DILOS 2

Klassificaties

ETIM 5.0

EC000230 - Handbediening voor schakelmateriaal

ETIM 6.0

EC000230 - Handbediening voor schakelmateriaal

ETIM 7.0

EC000230 - Handbediening voor schakelmateriaal

Afmetingen

Gewicht

0.177 kg