text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Hoofdmenu

Languages

België

Ref. Nr. : 730144  |  Art. Nr. : 027061419000

Omschrijving:  ELOS Lastscheiderklem 125 4P

EAN: 3390207301442

Elos - 63A tot 125A

kenmerken
  • DIN-rail bevestiging of bodemmontage
  • Veiligheidsschakelaar (Hoofdschakelaar)
  • Scheider
  • Zichtbare onderbreking - doorzichtige afscherming schakelcontactmechanisme
  • Moment in- en uitschakelmechanisme
  • Positieve contact indicatie (PCI)
  • Dubbel mescontactmechanisme - Zeer hoge kortsluitvastigheid
  • Aantal polen 2P - 3P - 4P
  • Gecompartimenteerde aansluitingen met inbusschroeven
  • Hangslotvergrendelbaar

Normen

IEC 60947-1 and IEC 60947-3, DIN VDE 0660 Teil 107, BS EN 60947-3, CEI 17-11 (Fasc. 1039), EN 60947-3, NBN EN 60947-3, NF C 63-130, UL 508 Veiligheidsschakelaar (rood/geel) volgens DIN VDE 0113 Teil 1
Meer bekijken Minder bekijken
Ga voor meer info naar:  industrialsolutions.be.abb.com

Omschrijvingen

Category

Lastscheidingsschakelaars

Detail

Voor distributiemaatschappijen

Specificaties

Series

Lastschakelaars - DILOS

Conventionele toegekende thermische stroom Ith = Ithe

125 A

Number of Poles

4P

Type scheidingsschakelaar

Lastschakelaar

Onderbreking

Zichtbare onderbreking

Bevestiging

DIN-rail

Type Dilos/Fulos

Elos

400/415V (AC23A/AC23B)

80 A

500V (AC23A/AC23B)

50 A

690V (AC23A/AC23B)

40 A

400/415V (AC22A/AC22B)

125 A

500V (AC22A/AC22B)

100 A

690V (AC22A/AC22B)

63 A

400/415V (AC21A/AC21B)

125 A

500V (AC21A/AC21B)

125 A

690V (AC21A/AC21B)

125 A

110V (DC23A 2P)

100 A

250V (DC23A 4P)

100 A

Toegekende gebruiksspanning Ue (V)

690 V

Toegekende stootspanning (op 2000 m) Uimp (kV)

8 kV

Normen

BSNBNEN60947-3
CEI17-11(Fasc.1039)
DINVDE0660Teil1
IEC60947-1
IEC60947-3
K63B
NBNEN60947-3
NFC63130

Conventionele toegekende thermische stroom Ith

125 A

Maximum aansluitkoppel op de klemmen (N.m)

12 Nm

Toegekende isolatiespanning Ui (V)

690 V

Levensduur (aantal schakelingen in-uit) mechanisch (min.)

1500

Toegekend gebruiksvermogen 400/415V (AC23 (kW))

44 kW/46 kW

Toegekend gebruiksvermogen 500V (AC23 (kW))

35 kW

Toegekend gebruiksvermogen 690V (AC23 (kW))

36 kW

Toegekend capacitief vermogen bij 400V (kVAR)

60 kVAr

Toegekend kortsluitinschakelverm. Icm (kA piek) Ue=400V

10 kA

Toegekend kortsluitinschakelverm. Icm (kA piek) Ue=415V

10 kA

Toegekend kortsluitinschakelverm. Icm (kA piek) Ue=500V

6.7 kA

Toegekend kortsluitinschakelverm. Icm (kA piek) Ue=690V

6.7 kA

Toegekende korte-duurstroom Icw (kA rms) 1s.

3 kA

Toegekende korte-duurstroom Icw (kA rms) 0.25 s.

6 kA

Levensduur (min. aantal in- uitschakelingen - mechanisch)

20000

Aansluitbereik (Cu) min./max. (mm²)

6 mm²/50 mm²

Toegek.cond. Icc, beveiligd met zekering (kA rms@400V)

50 kA

Toegek.cond. Icc, beveiligd met zekering (kA rms@415V)

50 kA

Toegek.cond. Icc, beveiligd met zekering (kA rms@500V)

50 kA

Toegek.cond. Icc, beveiligd met zekering (kA rms@690V)

33 kA

Klassificaties

Keurmerken

KEMA

ETIM 5.0

EC000216 - Lastscheider

ETIM 6.0

EC000216 - Lastscheider

ETIM 7.0

EC000216 - Lastscheider

Afmetingen

Gewicht

0.590 kg

CAD-bestanden downloaden
© copyright TraceParts S.A.S. 1990-2018 - All rights reserved.  Algemene gebruiksvoorwaarden en privacybeleid - GDPR-conformiteit