text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Hoofdmenu

Languages

België

Ref. Nr. : 672577  |  Art. Nr. : TELE U-24

Omschrijving:  TELE U minimumspanningsspoel 24V~/=

EAN: 5413656725770

Ga voor meer info naar:  industrialsolutions.be.abb.com

Omschrijvingen

Category

Hulpfuncties en toebehoren

Specificaties

Series

Minimumspanningsspoel - Tele U

Reeks

Minimum spanningsspoel / AC/DC 24V

Functie

Hulpcontact

Polen

1P

Aantal modules

1

Normen

CE
IEC 947-2

Elektrische levensduur

2000

Aansluitbereik (mm²)

2.5 mm²

Schakeltijd (ms)

aanpasbaar 0-300ms

Tijdsvertraging (ms)

10000

Uitschakelspanning (Un)

<= 0.5 x Un

Inschakelspanning (Un)

> 0.5 x Un

Klassificaties

Keurmerken

CE

ETIM 5.0

EC001022 - Minimumspanningspoel

ETIM 6.0

EC001022 - Minimumspanningspoel

ETIM 7.0

EC001022 - Minimumspanningspoel

Afmetingen

Gewicht

0.125 kg

Package Information

Verpakkingseenheid (3)

1

CAD-bestanden downloaden
© copyright TraceParts S.A.S. 1990-2018 - All rights reserved.  Algemene gebruiksvoorwaarden en privacybeleid - GDPR-conformiteit