Alternate Catalog No. : TELE L-2
Ref. Nr. : 672574 | Art. Nr. : TELE L-2
Omschrijving: TELE L2 uitsch.spoel 110/415V~ 110/125V=
EAN: 5413656725749
Omschrijvingen
|
Category |
Hulpfuncties en toebehoren |
Specificaties
|
Series |
Op afstand uitschakelspoel - Tele L |
|
Reeks |
AC 110-415V - DC 110-125V |
|
Functie |
Hulpcontact |
|
Polen |
1P |
|
Aantal modules |
1 |
|
Normen |
CE |
|
Elektrische levensduur |
2000 |
|
Aansluitbereik (mm²) |
2.5 mm² |
|
Minimale spanning (V) |
0.70 x Un |
|
Schakeltijd (ms) |
< 10 ms |
|
Tijdsvertraging (ms) |
10000 |
|
Meetbare sluitingstijd (A) |
0.4A at 110V - 0.9A at 230V - 1.5A at 400V |
|
Automatische openingstijd (A) |
10 ms - 4 ms - 2 ms |
|
Openingstijd (ms) (2) |
10 ms - 4 ms - 2 ms |
|
Spoelimpendantie bij 50 Hz |
ca. 29 Ohm |
Klassificaties
|
Keurmerken |
CE |
|
ETIM 5.0 |
EC001023 - Stroomuitschakelspoel impuls bediend |
|
ETIM 6.0 |
EC001023 - Stroomuitschakelspoel impuls bediend |
|
ETIM 7.0 |
EC001023 - Stroomuitschakelspoel impuls bediend |
Afmetingen
|
Gewicht |
0.125 kg |
Package Information
|
Verpakkingseenheid (3) |
1 |