text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Hoofdmenu

Languages

België

Ref. Nr. : 672568  |  Art. Nr. : CA_S/H

Omschrijving:  Verstelbaar hulpcontact S/H

EAN: 5413656725688

Ga voor meer info naar:  industrialsolutions.be.abb.com

Omschrijvingen

Category

Hulpfuncties en toebehoren

Specificaties

Series

Hulpcontacten voor automatische schakelaars

Reeks

Hulpcontact - Serie CA

Functie

Hulp-/signaalcontact

Nominale stroom In (2)

5 A

Aantal modules

1/2

Normen

CE
EN 62019

Elektrische levensduur

10000

Minimum werkingsspanning Ubmin (V)

24 V

Contact combinatie

1 verwisselbaar contact

Aansluitbereik (mm²)

2.5 mm²

Tijdsvertraging (ms)

10000

Klassificaties

Keurmerken

CEBEC
IMQ
KEMA
NF
VDE

ETIM 5.0

EC000041 - Hulpcontactblok

ETIM 6.0

EC000041 - Hulpcontactblok

ETIM 7.0

EC000041 - Hulpcontactblok

Afmetingen

Gewicht

0.070 kg

Package Information

Verpakkingseenheid (3)

1

CAD-bestanden downloaden
© copyright TraceParts S.A.S. 1990-2018 - All rights reserved.  Algemene gebruiksvoorwaarden en privacybeleid - GDPR-conformiteit