Ref. Nr. : 672567 | Art. Nr. : CA H
Omschrijving: Hulpcontact CA H
EAN: 5413656725671
Omschrijvingen
Category |
Hulpfuncties en toebehoren |
Specificaties
Series |
Hulpcontacten voor automatische schakelaars |
Reeks |
Hulpcontact - Serie CA |
Functie |
Hulpcontact |
Nominale stroom In (2) |
5 A |
Aantal modules |
1/2 |
Normen |
CE |
Elektrische levensduur |
10000 |
Minimum werkingsspanning Ubmin (V) |
24 V |
Contact combinatie |
1 verwisselbaar contact |
Aansluitbereik (mm²) |
2.5 mm² |
Tijdsvertraging (ms) |
10000 |
Klassificaties
Keurmerken |
CEBEC |
ETIM 5.0 |
EC000041 - Hulpcontactblok |
ETIM 6.0 |
EC000041 - Hulpcontactblok |
ETIM 7.0 |
EC000041 - Hulpcontactblok |
Afmetingen
Gewicht |
0.070 kg |
Package Information
Verpakkingseenheid (3) |
1 |
Titel | Publicatienummer | Publicatietype |
---|---|---|
Add-on device - Series CA/CA UN - Auxiliary Contact CA H (stp) 3D Drawing: Modular DIN-rail device - Add-on device - Series CA/CA UN - Auxiliary Contact CA H (STEP format) |
3D-01058 |
Drawings - CAD - 3D |
A UN - Auxiliary Contact CA H (pdf) 3D PDF Viewer: Modular DIN-rail device - Add-on device - Series CA/CA UN - Auxiliary Contact CA H (3DPDF format) |
3D-01058-PDF |
Drawings - CAD - 3D |