text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Hoofdmenu

Languages

België

Ref. Nr. : 672246  |  Art. Nr. : EP101C04

Omschrijving:  EP100 automatische schakelaar 10kA 1P C 4A

EAN: 5413656722465

  • Veilig en betrouwbaar
    • Duidelijke bedrukking
    • Hoge beschermingsgraad IP20
    • Hangslotvergrendeling
    • verzegelbare aansluitingen
  • Gebruiksvriendelijk
  • Multifunctioneel
    • Motoraandrijving: Een toestel, links en rechts koppelbaar
    • Hetzelfde toestel voor alle hoofdfuncties
    • Op afstand uitschakelspoel en relais
    • Hulpcontacten
  • Eenvoudig te installeren
    • Verschillende aansluitmogelijkheden
    • Hoog draaimoment van 4.5 Nm
    • Klemmen met grote aansluitsectie 35mm²
Meer bekijken Minder bekijken
Ga voor meer info naar:  industrialsolutions.be.abb.com

Omschrijvingen

Category

Lijnbeveiliging

Familie

Lijnbeveiliging

Specificaties

In (A)

4

Number of Poles

1P

Aantal modules

1

Uitschakelcurve

C (5-10 In)

Groep

ElfaPlus

Reeks

Tertiair - Industrieel

Schakelaar

EP100 : 10kA

Verbinding boven

Contact met schroef

Verbinding onder

Schroef contact

Normen

10kA huishoudelijk BS EN 60898
15-40kA Industrieel BS EN 60947-2

AC/DC

AC

Logo

GE

Nominale stroom (2)

230 V / 400 V

Kortsluitvermogen (kA)

10

Selectiviteitsklasse

3

Aansluitbereik: max (mm²)

25-35 mm²

Elektrische levensduur

20000/10000

Minimum werkingsspanning Ubmin (V)

12 V

Aansluitbereik: min (mm²)

0.75 / 1 mm²

Tropicalisatie

95%RH bij 55°C

Klassificaties

Keurmerken

CE
CEBEC
IMQ
KEMA
NF
VDE

ETIM 5.0

EC000042 - Installatieautomaat/Modulaire vermogenschakelaar

ETIM 6.0

EC000042 - Installatieautomaat/Modulaire vermogenschakelaar

ETIM 7.0

EC000042 - Installatieautomaat/Modulaire vermogenschakelaar

Afmetingen

Gewicht

0.125 kg

Package Information

Verpakkingseenheid (3)

12

Operating Performance

Gebruikstemperatuur

-25°C / 55°C

CAD-bestanden downloaden
© copyright TraceParts S.A.S. 1990-2018 - All rights reserved.  Algemene gebruiksvoorwaarden en privacybeleid - GDPR-conformiteit