text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Hoofdmenu

Languages

België

Ref. Nr. : 672070  |  Art. Nr. : EP62C02

Omschrijving:  EP60 automatische schakelaar 6kA 2P C 2A

EAN: 5413656720706

Ga voor meer info naar:  industrialsolutions.be.abb.com

Omschrijvingen

Category

Lijnbeveiliging

Familie

Lijnbeveiliging

Specificaties

In (A)

2

Number of Poles

2P

Aantal modules

2

Uitschakelcurve

C (5-10 In)

Groep

ElfaPlus

Reeks

Tertiair - Industrieel
Residentieel

Schakelaar

EP60 : 6kA

Verbinding boven

Contact met schroef

Verbinding onder

Schroef contact

Normen

10-20kA Industrieel BS EN 60947-2
6kA huishoudelijk BS EN 60898

AC/DC

AC

Logo

GE

Nominale stroom (2)

230 V / 400 V

Kortsluitvermogen (kA)

6

Selectiviteitsklasse

3

Aansluitbereik: max (mm²)

25-35 mm²

Elektrische levensduur

20000/10000

Minimum werkingsspanning Ubmin (V)

12 V

Aansluitbereik: min (mm²)

0.75 / 1 mm²

Tropicalisatie

95%RH bij 55°C

Klassificaties

Keurmerken

AENOR
CE
KEMA

ETIM 5.0

EC000042 - Installatieautomaat/Modulaire vermogenschakelaar

ETIM 6.0

EC000042 - Installatieautomaat/Modulaire vermogenschakelaar

ETIM 7.0

EC000042 - Installatieautomaat/Modulaire vermogenschakelaar

Afmetingen

Gewicht

0.250 kg

Package Information

Verpakkingseenheid (3)

6

Operating Performance

Gebruikstemperatuur

-25°C / 55°C

CAD-bestanden downloaden
© copyright TraceParts S.A.S. 1990-2018 - All rights reserved.  Algemene gebruiksvoorwaarden en privacybeleid - GDPR-conformiteit