Ref. Nr. : 667667 | Art. Nr. : EP252C20
Omschrijving: EP250 automatische schakelaar 25kA 2P 5-10In 20A
EAN: 5413656676676
- Veilig en betrouwbaar
- Duidelijke bedrukking
- Hoge beschermingsgraad IP20
- Hangslotvergrendeling
- verzegelbare aansluitingen
- Gebruiksvriendelijk
- Multifunctioneel
- Motoraandrijving: Een toestel, links en rechts koppelbaar
- Hetzelfde toestel voor alle hoofdfuncties
- Op afstand uitschakelspoel en relais
- Hulpcontacten
- Eenvoudig te installeren
- Verschillende aansluitmogelijkheden
- Hoog draaimoment van 4.5 Nm
- Klemmen met grote aansluitsectie 35mm²
Omschrijvingen
Category |
Lijnbeveiliging |
Familie |
Lijnbeveiliging |
Specificaties
In (A) |
20 |
Number of Poles |
2P |
Aantal modules |
2 |
Uitschakelcurve |
C (5-10 In) |
Groep |
ElfaPlus |
Reeks |
Tertiair - Industrieel |
Schakelaar |
EP250 : 15-50kA |
Verbinding boven |
Contact met schroef |
Verbinding onder |
Schroef contact |
Normen |
15-50kA Industrieel BS EN 60947-2 |
AC/DC |
AC |
Logo |
GE Chili ICP |
Nominale stroom (2) |
240 V / 415 V |
Kortsluitvermogen (kA) |
50 / 25 |
Selectiviteitsklasse |
3 |
Aansluitbereik: max (mm²) |
25-35 mm² |
Elektrische levensduur |
20000/10000 |
Minimum werkingsspanning Ubmin (V) |
12 V |
Aansluitbereik: min (mm²) |
0.75 / 1 mm² |
Tropicalisatie |
95%RH bij 55°C |
Klassificaties
Keurmerken |
CE |
ETIM 5.0 |
EC000042 - Installatieautomaat/Modulaire vermogenschakelaar |
ETIM 6.0 |
EC000042 - Installatieautomaat/Modulaire vermogenschakelaar |
ETIM 7.0 |
EC000042 - Installatieautomaat/Modulaire vermogenschakelaar |
Afmetingen
Gewicht |
0.250 kg |
Package Information
Verpakkingseenheid (3) |
6 |
Operating Performance
Gebruikstemperatuur |
-25°C / 55°C |
Titel | Publicatienummer | Publicatietype |
---|---|---|
3D Drawing: Modular DIN-rail device - Circuit protection - MCB Miniature circuit breaker - ElfaPlus 2P 2modules - Series EB60-EP30/45/60/100/250-EP60/100UL-EP100T (STEP format) |
3D-01076 |
Drawings - CAD - 3D |
3D PDF Viewer: Modular DIN-rail device - Circuit protection - MCB Miniature circuit breaker - ElfaPlus 2P 2modules - Series EB60-EP30/45/60/100/250-EP60/100UL-EP100T (3DPDF format) |
3D-01076-PDF |
Drawings - CAD - 3D |
MCB_2Mod front view |
MCB_2Mod |
Commercial Drawings |