text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Hoofdmenu

Languages

België

Ref. Nr. : 666606  |  Art. Nr. : ASTSZ161

Omschrijving:  ASTER omschakelaar met nulstand 16A 1W 240V~

EAN: 5413656666066

  • Functie:
    Manuele bediening van allerhande elektrische toestellen.

  • Toepassingen:
    Schakelen van verlichting of verwarming in winkels, kantoren, magazijnen, fabrieken, ziekenhuizen, enz...
  • Eigenschappen:
    Breed gamma rekening houdend met de beschikbare contactcombinaties en het schakelvermogen. Hoofdschakelaars, draaischakelaars en modulaire schakelaars, wisselschakelaars met en zonder nulstand.
    Compact (4-polig in 1 module) met een hoog schakelvermogen dankzij dubbele onderbreking per kanaal. Alle schakelaars kunnen vergrendeld worden door een hangslot of met een verzegeldraad.
    De aansluitklemmen zijn uitgerust met een onverliesbare Pozidriv-schroeven en hebben een IP20-beschermingsgraad.
Meer bekijken Minder bekijken
Ga voor meer info naar:  industrialsolutions.be.abb.com

Omschrijvingen

Category

Schakelaars en drukknoppen - Aster

Specificaties

Series

Omschakelaars met nulstand

Nominale stroom In

16A/240Vac

Aantal modules

1

Contact combinatie

1CO

Normen

EN 606669-1, EN 60669, VDE 0632 part 1

Schakelvermogen (V)

16A/240V

Beschermingsgraad

IP20

Schroeven

Pozidriv 1

Bruikbaar als hoofdschakelaar

Nee

Kortsluitweerstand zonder voorgeschakelde zekeringen

3kA (nom)

Kortsluitweerstand met voorgeschakelde zekeringen

4.5kA (nom)

Nominaal uitschakelvermogen bij 415Vac, cos(phi) = 0.95

1.25 xIn

Nominale spaning enkelpolige toestellen

240Vac

Mechanische levensduur (volledige aan/uit-cyclus)

>20000

Elektrische levensduur, cos(phi) = 0.95, Un en In

>20000

Aansluitbereik: max (mm²)

1 x 10 mm²

Aansluitbereik: min (mm²)

1 x 1.5 mm²

Klassificaties

Keurmerken

VDE, CEBEC, KEMA, CE

ETIM 5.0

EC000216 - Lastscheider

ETIM 6.0

EC000216 - Lastscheider

ETIM 7.0

EC000216 - Lastscheider

Afmetingen

Gewicht

0.065 kg

Package Information

Verpakkingseenheid (3)

12