text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Hoofdmenu

Languages

België

Ref. Nr. : 666578  |  Art. Nr. : ASTR4020

Omschrijving:  ASTER draaischakelaar 40A 2NO 415Vac

EAN: 5413656665786

  • Functie:
    Manuele bediening van allerhande elektrische toestellen.

  • Toepassingen:
    Schakelen van verlichting of verwarming in winkels, kantoren, magazijnen, fabrieken, ziekenhuizen, enz...
  • Eigenschappen:
    Breed gamma rekening houdend met de beschikbare contactcombinaties en het schakelvermogen. Hoofdschakelaars, draaischakelaars en modulaire schakelaars, wisselschakelaars met en zonder nulstand.
    Compact (4-polig in 1 module) met een hoog schakelvermogen dankzij dubbele onderbreking per kanaal. Alle schakelaars kunnen vergrendeld worden door een hangslot of met een verzegeldraad.
    De aansluitklemmen zijn uitgerust met een onverliesbare Pozidriv-schroeven en hebben een IP20-beschermingsgraad.
Meer bekijken Minder bekijken
Ga voor meer info naar:  industrialsolutions.be.abb.com

Omschrijvingen

Category

Schakelaars en drukknoppen - Aster

Specificaties

Series

Draaischakelaar

Nominale stroom In

40A/415Vac

Aantal modules

4

Contact combinatie

2NO

Normen

NBN EN 60947-3, EN 60947-3

Schakelvermogen (V)

40A/415V

Beschermingsgraad

IP20

Schroeven

Pozidriv 2

Bruikbaar als hoofdschakelaar

Ja

Kortsluitweerstand zonder voorgeschakelde zekeringen

10kA (piek)

Kortsluitweerstand met voorgeschakelde zekeringen

15kA (nom)

Nominaal uitschakelvermogen bij 415Vac, cos(phi) = 0.95

1.5 xln

Mechanische levensduur (volledige aan/uit-cyclus)

>10000

Elektrische levensduur, cos(phi) = 0.95, Un en In

>1500

Nominaal uitschakelvermogen bij 415Vac, cos(phi) = 0.65

3xInom

Nominale spaning meerpolige toestellen

240/415Vac

Aansluitbereik: max (mm²)

1 x 25 mm²

Aansluitbereik: min (mm²)

1 x 2.5 mm²

Klassificaties

Keurmerken

VDE, CEBEC, KEMA, CE

ETIM 5.0

EC000216 - Lastscheider

ETIM 6.0

EC000216 - Lastscheider

ETIM 7.0

EC000216 - Lastscheider

Afmetingen

Gewicht

0.247 kg

Package Information

Verpakkingseenheid (3)

1