Ref. Nr. : 666346 | Art. Nr. : ASTLRD
Omschrijving: ASTER rode lens
EAN: 5413656663461
Lens en lamp op bestelling
- Functie:
Visualisatie van de toestand - Toepassingen:
Voornamelijk gebruikt om de toestand van een (onder)deel van de installatie, een verwarmingstoestel, een motor, een ventilator, een pomp, enz.. te visualiseren. - Eigenschappen:
Verkrijgbaar in verschillende spanningen en lenzen met verschillende kleur.
Meer bekijken
Minder bekijken
Ga voor meer info naar:
industrialsolutions.be.abb.com
Omschrijvingen
Category |
Schakelaars en drukknoppen - Aster |
Specificaties
Series |
Aster |
Reeks |
Lens - Rood |
Beschermingsgraad |
IP20 |
Klassificaties
ETIM 5.0 |
EC000223 - Frontelement voor signaallamp/indicatorlicht |
ETIM 6.0 |
EC000223 - Frontelement voor signaallamp/indicatorlicht |
ETIM 7.0 |
EC000223 - Frontelement voor signaallamp/indicatorlicht |
Afmetingen
Gewicht |
0.002 kg |
Package Information
Verpakkingseenheid (3) |
12 |
Voor meer documentatie: Bezoek onze bibliotheek om technische documentatie, specificaties, catalogen, brochures, 3D's,... terug te vinden