text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Hoofdmenu

Languages

België

Ref. Nr. : 666341  |  Art. Nr. : ASTB23

Omschrijving:  ASTER vervanging Gloeidraadlamp E10 230V~

EAN: 5413656663416

Lens en lamp op bestelling

  • Functie:
    Visualisatie van de toestand
  • Toepassingen:
    Voornamelijk gebruikt om de toestand van een (onder)deel van de installatie, een verwarmingstoestel, een motor, een ventilator, een pomp, enz.. te visualiseren.
  • Eigenschappen:
    Verkrijgbaar in verschillende spanningen en lenzen met verschillende kleur.
Meer bekijken Minder bekijken
Ga voor meer info naar:  industrialsolutions.be.abb.com

Omschrijvingen

Category

Schakelaars en drukknoppen - Aster

Specificaties

Series

Aster

Reeks

Vervanglamp

Beschermingsgraad

IP20

Klassificaties

ETIM 5.0

EC000399 - Indicatie- en signalisatielamp

ETIM 6.0

EC000399 - Indicatie- en signalisatielamp

ETIM 7.0

EC000399 - Indicatie- en signalisatielamp

Afmetingen

Gewicht

0.002 kg

Package Information

Verpakkingseenheid (3)

12