text.skipToContent text.skipToNavigation

Ref. Nr. : 610362  |  Art. Nr. : 012039385000

Omschrijving:  Doorzicht.deur F-O-R 150-F4 3rij 42mod

EAN: 5413656103622

F.O.R 150-F4 3 rijs 42 Mod. doorzichtige deur
Meer bekijken Minder bekijken
Ga voor meer info naar:  industrialsolutions.be.abb.com

Omschrijvingen

Category

Verdeel- en meterkasten

Specificaties

Series

Fix-o-Rail 150-F4

Reeks

Cabinet

Materiaal

Thermoplastic

Bevestiging

Inbouw

Beschermingsgraad

IP40

Aantal modules

42

Aantal rijen

3

Deur

Doorzichtige deur

Verpakkingseenheid (2)

1

Normen en keurmerken

CEI17-13/3
IEC 61439-3

Isolatie

Class II

Afmetingen (mm)

675x375x108

Klassificaties

ETIM 5.0

EC000214 - Huishoudelijke verdeelkast

ETIM 6.0

EC000214 - Huishoudelijke verdeelkast

ETIM 7.0

EC000214 - Huishoudelijke verdeelkast

Afmetingen

Gewicht

5.580 kg